ZHDU048 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接说明
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线配置
  8. 3基于应用的修改
    1. 3.1 外部修改
      1. 3.1.1 A 和 B 版本
      2. 3.1.2 可调节限流
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS1HC120Q1EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

A 和 B 版本

器件的 A 和 B 版本的样片必须单独订购并焊接在 U1 上。使用该器件的 A 和 B 版本时,必须进行外部修改。

电流检测功能仅适用于该器件的 A 和 B 版本(代替 FLT2 引脚)。电流检测功能通过电流镜在内部实现,此实现通过 SNS 引脚和 GND 之间的外部电阻器体现。从外部将一个电阻器接地,以将检测电流转换为电压读数。拆下 R8 和 R9。添加一个串联电阻器和电容器来创建低通滤波器,以滤除噪声;有关此配置的更多信息,请参阅数据表的应用信息部分。

无需对 DIAG_EN 引脚(代替 EN_AUX 引脚)进行修改,因为 DIAG_EN 引脚的控制方式与 EN_AUX 引脚相同。