ZHDU048 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接说明
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线配置
  8. 3基于应用的修改
    1. 3.1 外部修改
      1. 3.1.1 A 和 B 版本
      2. 3.1.2 可调节限流
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS1HC120Q1EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

表 4-1 列出了物料清单 (BOM)。

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1、C7 2 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 C0603C104K5RACAUTO Kemet
C4 1 0.022uF 电容,陶瓷,0.022uF,100V,+/-10%,X7R,0603 0603 C1608X7R2A223K080AA TDK
C6 1 3.3uF 电容,陶瓷,3.3uF,50V,+/-10%,X5R,0805 0805 C2012X5R1H335K125AB TDK
C8 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7uF,25V,+/-10%,X5R,1206 1206 12063D475KAT2A AVX
D1 1 二极管 TVS 单双向 36V 600W 2 引脚 SMB DO-214AA SMBJ36CA Littelfuse
D2 1 150V 二极管,肖特基,150V,1A,SMA SMA STPS1150A STMicroelectronics
D3 1 10V 二极管,TVS,单向,10V,SMC SMC SMCJ10A Bourns
D4 1 200V 二极管,开关,200V,0.2A,SOT-23 SOT-23 BAS21-7F Diodes Inc.
D5 1 50V 二极管,肖特基,50V,1A,SMA SMA B150-13F Diodes Inc.
GND、VIN、VOUT 3 引脚,双转塔,TH Keystone1502-2 1502-2 Keystone
H9、H10、H11、H12 4 Bumpon,半球形,0.44 × 0.20,透明 透明 Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M
J2、J4、J5、J6、J9、J13 6 接头,100mil,2x1,金,TH 2x1 接头 TSW-102-07G-S Samtec
J8、J10 2 接头,100mil,3x1,锡,TH 接头,3x1,100mil,TH 5-146278-3 TE Connectivity
J11、J12 2 接头,100mil,2x1,锡,TH 接头 2x1 90120-0122 Molex
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签 0.650x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1 1 20.0k 电阻,20.0k,1%,0.1W,0603 0603 CRCW060320K0FKEA Vishay-Dale
R2、R3、R6、R7、R8、R9 6 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW060310K0FKEA Vishay-Dale
R4 1 2.49k 电阻,厚膜,0603,2.49kΩ,1%,1/10W,±100ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R 0603 ERJ-3EKF2491V Panasonic
R5 1 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 CRCW08051K00FKEA Vishay-Dale
R10 1 100kΩ 电阻,金属陶瓷微调器,100kΩ,10%,1/2W,1(电气)/1(机械)圈,5mm (6.71 X 7.04 X 14.63mm) 引脚通孔管 PTH_TRIMMER_6MM60_6MM99 3362P-1-104TLF Bourns
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7 7 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP2、TP4、TP5、TP7、TP8、TP11、TP12 8 测试点,多用途,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone
TP3、TP6、TP9、TP10 4 测试点,多用途,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone
U1 1 TPS1HC120C-Q1 SOT583 TPS1HC120C-Q1 德州仪器 (TI)
U2 1 具有使能端和电源正常状态指示的 60V、5uA Iq、100mA 低压降 (LDO) 稳压器,DGN0008C (VSSOP-8) DGN0008C TPS7A1650DGNT 德州仪器 (TI)