ZHDU048 November 2025
电流限制将输出电流调节至设定值。该 EVM 可设计为通过 ILIM 引脚上的外部电阻器保持不同的电流限制值。可以基于 RLIM 设定 11 项设置。本应用中必须使用容差为 1% 的电阻器。将 R4 替换为适当的电阻器或使用电位器修改该引脚上的电阻。请移除另一个未使用的电阻器。
下表中未列出的任何电阻器设置都可能被理解为相邻电平中的一个,这不是推荐的配置。
| 电阻值 (kΩ) | ILIM 阈值 (A) |
|---|---|
| 6.75 | 2.0 |
| 7.5 | 1.8 |
| 8.4 | 1.6 |
| 9.6 | 1.4 |
| 11.3 | 1.2 |
| 13.5 | 1.0 |
| 16.9 | 0.8 |
| 22.9 | 0.6 |
| 33.75 | 0.4 |
| 67.5 | 0.2 |
| 开路、短路或超出范围(< 7.5kΩ 或 > 75kΩ) | 2 |