ZHDU041 January 2026
TPS7N59 是一款低噪声 (2.5μVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 10A 电流,压降仅为 150mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过单个外部电阻进行调节,范围为 0.5V 至 5.2V。TPS7N59 集低噪声、高 PSRR(1MHz 时为 -30dB)和高输出电流能力等特性一体,专为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感型组件(例如射频放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。
需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP))还能够从出色精度(在负载、线路和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能中受益,以提供出色的系统性能。凭借多功能性、高性能和小尺寸设计,该 LDO 成为模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等高电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的理想选择。