ZHDU041 January   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 TPS7N59
      2. 1.4.2 LMG1020 低侧驱动器
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 LDO 输入/输出连接器说明
        1. 2.1.1.1 VIN 和 GND
        2. 2.1.1.2 BIAS 和 GND
        3. 2.1.1.3 VOUT 和 GND
        4. 2.1.1.4 EN
      2. 2.1.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
        1. 2.1.2.1 VDD 和 GND
        2. 2.1.2.2 J12
        3. 2.1.2.3 J14
        4. 2.1.2.4 J16
        5. 2.1.2.5 J13
        6. 2.1.2.6 J17
      3. 2.1.3 TPS7N59 LDO 的操作
      4. 2.1.4 可选负载瞬态电路的操作
      5. 2.1.5 输入/输出连接器和跳线说明
        1. 2.1.5.1 J20、J22 – IN
        2. 2.1.5.2 J8 – OUT
        3. 2.1.5.3 TP1 – REF
        4. 2.1.5.4 TP2 – PG
        5. 2.1.5.5 TP3 – NR/SS
        6. 2.1.5.6 TP4、TP5、TP6 – GND
      6. 2.1.6 焊接指南
      7. 2.1.7 设备连接
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)

可选负载瞬态电路的操作

TPS7N59EVM-184 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,用于高效测试 TPS7N59 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到 TPS7N59 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R6、R7、R8、R9 和 R10 的并联电阻器组合,如下所示:

方程式 1. I P E A K = V O U T R 6   | |   R 7   | |   R 8   | |   R 9   | |   R 10  

可通过 C10、R11、R12 和 R13 调整负载阶跃的压摆率。通常情况下,仅需调节 R12 和 R13 来设置转换率,而 C10 和 R11 无需安装元件。

在修改 EVM(如果需要)之后,将电源连接到香蕉连接器 J15 (VDD) 和 J19 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。TPS7N59 瞬态响应非常快,输出电压在初始负载瞬态后远低于 1ms 的时间内恢复。因此,使用 1ms 的负载瞬态脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R6、R7、R8、R9 和 R10)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。