ZHDU041 January 2026
可调节的 TPS7N59EVM-184 可接受 0.7V 至 6.0V 的输入电压,并提供 0.5V 至 5.2V 之间的输出电压。TPS7N59 是一款 10A LDO(10A 时为 150mV 压降 (典型值)),具有超低输出电压噪声 (2.5μVRMS)、高精度(整个线路,负载和温度范围内 1% (最大值) 精度)和高电源抑制比 (1kHz 时为 –84dB、10kHz 时为 –64dB、100kHz 时为 –49dB、1MHz 时为 –30dB)。TPS7N59 还提供可调软启动浪涌控制和开漏电源正常 (PG) 信号。小型 24 引脚 WQFN 封装 (4mm × 4mm) 具有出色的热阻,可支持高功率运行。TPS7N59EVM-184 的 RθJA 为 14.3°C/W。