ZHDU027 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 引脚配置
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 输入和输出 SMA 连接器
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点连接器
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

测试点连接器

VOCM_ADJ:此连接器连接到器件的 VOCM_ADJ 引脚,并用于设置 VGA 的输出共模。如果该引脚悬空,则由 R35 和 R40 形成的电阻分压器会将 VOCM_ADJ 引脚偏置到 VGA 的 1/2 Vs 电压

Gain_ADJ:此连接器用于设置 VGA 的增益调节电压。默认情况下,电阻器 R3 已安装,增益调节电压由电位器 R2 的位置决定。如果需要使用外部电压设置增益,请移除 R3,并在此 Gain_ADJ 测试点连接器上施加所需的电压。

VREF:此连接器用于在外部为器件设置 0.5V 基准电压,这对于需要高增益精度的应用尤其重要。VREF 引脚上的电压也可以使用板载外部基准 REF35 进行配置。要启用该功能,请短接 R43 和 R41。如果保持未连接状态,VGA 的内部基准将提供器件正常运行所需的电压。