ZHDU027 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 引脚配置
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 输入和输出 SMA 连接器
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点连接器
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

跳线信息

J_EN_LNA:此跳线连接至器件的 LNA 使能引脚 (EN_LNA)。要使用此跳线关断 LNA,请短接引脚 1 和 2。要启用器件,请短接 J_EN_LNA 的引脚 2 和 3。

J_EN_VGA:此跳线连接至器件的 VGA 使能引脚 (EN_VGA)。要使用此跳线关断 VGA,请短接引脚 1 和 2。要启用器件,请短接 J_EN_VGA 的引脚 2 和 3。

J_HILO:该跳线可通过 HILO 模式引脚提供粗增益设置的选项。短接引脚 1 和 2 以将器件配置为低增益模式(–35dB 至 20dB),并短接引脚 2 和 3 以将器件配置为高增益模式(–15dB 至 40dB)

J_VICM EN:此跳线用于配置 VGA 的输入共模。短接引脚 1 和 2 可在外部设置输入共模,并在输入进行直流耦合时使用。短接引脚 2 和 3,以将输入共模设置为 1/2 Vs。这用于交流耦合输入