ZHDU027 December 2025
INM_LNA1 和 INP_LNA1:这两个 SMA 连接器分别连接到器件 LNA 模块的反向输入(VIM_LNA、引脚 16)和非反相输入(VIP_LNA、引脚 17)。来自这些连接器的信号交流耦合到器件的相应输入引脚。默认情况下,连接器配置为差分输入连接并与 100Ω 电阻器差分端接,以匹配仪器的源阻抗。
INM_VGA1 和 INP_VGA1:这两个 SMA 连接器分别连接到器件 VGA 模块的反向输入(VIM_VGA、引脚 4)和非反相输入(VIP_VGA、引脚 5)。这些连接器的信号通过电阻器 R19 和 R31 直流耦合到器件的相应输入。默认情况下,这些连接器还配置为差分输入连接并与 100Ω 电阻器差分端接。
OUTM_LNA1 和 OUTP_LNA1:来自 LNA 模块的反相输出(VOM_LNA、引脚 2)和非反相输出(VOP_LNA、引脚 1)的信号分别交流耦合到 OUTM_LNA1 和 OUTP_LNA1 连接器。将具有 100Ω 差分输入阻抗(或 50Ω 单端输入阻抗)的测试仪器连接到这两个连接器时,默认电阻网络会向 LNA 输出端提供 300Ω 的差分负载。此外,EVM 上这些连接器的阻抗为差分 100Ω,从而确保 EVM 输出连接器和仪器输入端口之间的阻抗匹配。但请注意,电阻网络会使输出信号衰减 15.58dB
OUTM_VGA1 和 OUTP_VGA1:来自 VGA 模块的反相输出(VOM_VGA、引脚 12)和非反相输出(VOP_VGA、引脚 11)的信号分别连接到 OUTM_VGA1 和 OUTP_VGA1 连接器。将具有 100Ω 差分输入阻抗(或 50Ω 单端输入阻抗)的测试仪器连接到这两个连接器时,默认电阻网络会向 VGA 输出端提供 500Ω 的差分负载。EVM 上这些连接器的阻抗同样为差分 100Ω,从而确保 EVM 输出连接器和仪器输入端口之间的阻抗匹配。但请注意,电阻网络会使输出信号衰减 18.95dB