ZHDU012 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
  7. 3软件
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 纹波测量设置
      2. 4.1.2 环路响应测量
      3. 4.1.3 精确的导通电压
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

物料清单 (BOM)

下表列出了此 EVM 的 BOM。

表 5-1 TPSM8287B30-2X-EVM (SR132) 物料清单
数量参考位号值说明尺寸器件型号制造商
-001
1C13900pF陶瓷电容器,16V,X7R0402StdStd

12

C3、C4、C5、C6、C7、C8、C11、C12、C13、C14、C15、C1622µF陶瓷电容器,10V,X6S0603GRM188C81A226ME01DMurata
2C9、C10150µF铝聚合物电容器,10V,10mΩ ESR7343

ECASD61A157M010KA0

Murata

6

C17、C18、C19、C20、C21、C2247µF陶瓷电容器,4V,X6S0603GRM188C80G476ME01DMurata

4

C23、C24、C25、C2610µF陶瓷电容器,4V,X6S0402GRM155C80G106ME18DMurata
1R1604Ω电阻器 1%,0.063W0402StdStd

7

R2、R9、R10、R11、R12

R13、R14

47kΩ电阻器 5%,0.1W0603StdStd
1R310kΩ电阻器 5%,0.1W0603StdStd
1R449.9Ω电阻器 1%,0.1W0603StdStd
2R5、R60Ω电阻器 5%,0.1W0603StdStd
2R7、R81.0MΩ电阻器 5%,0.1W0603StdStd

2

U1、U21具有 I2C 接口和遥感功能并采用 MagPack 封装的 2.7V 至 6V 输入、30A 可并联降压电源模块3.75mm × 8mmTPSM8287B30LAPVCHR德州仪器 (TI)
  1. 这些 U1 和 U2 器件可能包含不正确的顶部标识,但仍经过了全面测试且功能正常