ZHDU012 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
  7. 3软件
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 纹波测量设置
      2. 4.1.2 环路响应测量
      3. 4.1.3 精确的导通电压
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

特性

  • 具有集成电感器、输入电容器和输出电容器且采用 MagPack 封装的 60A 输出电流双相电源模块
  • 总设计面积为 9.6mm × 14.8mm (142mm2)
  • 出色的热性能 (θJA = 11.9°C/W)
  • 启动输出电压可通过跳线调节为 16 个值中的一个
  • 具有遥感功能和可调节控制环路补偿的高精度输出电压