ZHDU012 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
  7. 3软件
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
      1. 4.1.1 纹波测量设置
      2. 4.1.2 环路响应测量
      3. 4.1.3 精确的导通电压
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

接头信息

J1 – VIN/GND

输入电源和 EVM 之间的输入和回路连接。

该连接器可使用高达 6 AWG 的导线。

MH1/2 – VIN/GND

输入电源和 EVM 之间的备用输入和回路连接。

这些孔的尺寸适合 M4 或 8 号螺栓。

J2 – VOUT/GND

从 EVM 到负载的输入和返回连接。

该连接器可使用高达 6 AWG 的导线。

MH3/4 – VOUT/GND

EVM 和负载之间的备用输入和回路连接。

这些孔的尺寸适合 M4 或 8 号螺栓。

J3 – PG/GND该接头的引脚 2 为 PG 输出,引脚 1 接地。
J4 – SYNC_OUT2/GND该接头的引脚 1 出现第二个器件的 SYNC_OUT 信号,引脚 2 接地。
J6 – MODE/SYNC 和 GND如果需要,应在引脚 1 上施加同步信号。
J7 – VOUT/GND SMA测量该 SMA 连接器处的输出电压波形。