ZHDU009 December 2025
如果不为 VBAT 使用外部电源,请确保 J5 通过分流器连接。如果 VBAT(高达 48V)使用外部电源,请断开 J5 上的分流器,并在 J5 的引脚 1 上提供所需的 VBAT 电压(下图中的左侧)
将 J3 和 J4 跳线配置成断开节点或终端节点
放置节点:连接引脚 1 到 2
终端节点:连接引脚 2 到 3
将 555EVM 配置为正确的搭接设置
丝印中提供的节点 ID 不正确。正确的节点 ID 开关分别为 SW2(2)、SW1(2) 及 SW1(1)。下表显示了不同搭接配置组合的节点 ID。
|
节点 ID |
SW2(2) |
SW1(2) |
SW1(1) |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 |
有源/隔离模式:SW2(1)
器件模式 | SW2(1) |
工作模式 | 0 |
隔离模式 | 1 |
图 2-4 搭接开关功能使用 SPI 接口将 EVM 连接至控制器。所需的连接如下所示,此外还可以根据需要连接其他引脚,如 RST、INH、WAKE 和 GPIO。
Vin 必须以 5V 供电。然后,板载 LDO 使用此输入电压生成为 EVM 各部分供电所需的电压
图 2-5 所需的连接使用螺丝端子 (J10) 来进行 10Base-T1S 连接