ZHDU009 December 2025
DP83TD555-Q1 集成了 IEEE802.3 介质访问控制器 (MAC) 和 IEEE802.1 作为时间戳,支持使用 10BASE-T1S 总线通过 SPI 接口连接到以太网的各种微控制器。该器件还集成了 IEEE 1588v2/802.1AS,可为各种应用提供精确的时间同步 (< 100ns) 和硬件时间戳。
DP83TD555-Q1 支持 TC10 唤醒/睡眠要求,可借此实现高效的系统级电池电流消耗。这可实现低电流睡眠状态,其中电源由 DP83TD555-Q1 选通到系统元件。检测到唤醒事件时,DP83TD555-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。DP83TD555-Q1 支持在宽 VBAT 工作范围内连接 12V、24V 或者 48V 电池系统。
DP83TD555-Q1 配备诊断功能,例如电缆故障检测和欠压检测,以加速根本原因分析。