ZHDU009 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   术语
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 开箱即用的电路板设置
    2. 2.2 电源选择
    3. 2.3 特性功能及设置
    4. 2.4 建议装置
  9. 3其他信息
    1. 3.1 已知硬件或软件问题
    2. 3.2 商标
    3. 3.3 术语
  10. 4参考资料
  11. 5修订历史记录

电源选择

DP83TD555EVM 的电源选项包括:

1.来自 MikroBUS 连接器的单个 5V 电源

DP83TD555EVM 电源由下面图像中的 5V 输入连接供电。单电源运行使用板载 LDO 生成运行 EVM 各部分所需的电压。

DP83TD555EVM DP83TD555 EVM 在 MikroBUS 中的电源引脚图 2-6 DP83TD555 EVM 在 MikroBUS 中的电源引脚

在为 5V 输入供电之前,请确保在相应的接头上添加了正确的分流器,以便正确操作板载 LDO,如下图所示。

DP83TD555EVM 在上电之前分流 J5图 2-7 在上电之前分流 J5

2.可选外部 VBAT:在没有 J5 分流器的情况下,来自 MikroBUS 连接器的 5V 电源为 VDDA/VDDIO 供电。外部电源可用于 J5 的左侧引脚,用于高达 48V 的 VBAT。