为什么选择单线 FRAM?
单线 FRAM 存储器将 SDQ™ 单线串行接口的简单性和可靠性同 FRAM 的稳健性相结合。单线 FRAM 技术在需要产品和设备识别以及信息存储的领域有许多应用。医疗电缆、一次性设备、产品附件、服务器机架 PCB、电池组、以及其他高值外设都可从单线 FRAM 器件中受益。
设计注意事项:
- TMF 系列设备可识别耗材及产品外围设备
- 64 位一次性可编程 (OTP) ID
- 校准数据、日期或安全相关信息可以存储在 FRAM 中
- 尽可能减小待机电流,从而实现严格的功率限制
- 多个页面允许针对不同用例使用不同编程方案
- 可以逐块启用 EPROM (OTP) 模式和只读模式
- 高速过驱模式可以实现更快的数据传输
- 可用封装:DRS/DRP 6 引脚 WSON/VSON、LP 3 引脚 TO-92、PS 8 引脚 SOIC
- 需要更多帮助?在 TI E2E™ 设计支持论坛上向我们的工程师提问
应用:
- 医疗电缆和一次性设备标识
- 医疗或测试仪器的校准、使用及灭菌数据
- 电池、产品外设和硬件识别以及防伪保护
- 资产跟踪和识别
表 1 特色器件器件 | TMF0008(1) | TMF0020 | TMF0064 |
|---|
| 存储器容量 | 8Kbit | 20Kbit | 64Kbit |
|---|
| 存储器技术 | FRAM | FRAM | FRAM |
| 断电和待机电流 | 7μA | 7μA | 7μA |
| 接口 | SDQ™ 单线串行接口 | SDQ™ 单线串行接口 | SDQ™ 单线串行接口 |
| 温度范围 (°C) | -10 至 85 | -10 至 85 | -10 至 85 |
| 与封装引脚对引脚兼容 | TO-92、TDFN、SO8 | TO-92,TDFN | TO-92,TDFN |
商标
SDQ™ 是德州仪器 (TI) 的商标。
所有商标均为其各自所有者所有。