ZHDT026 April   2026 UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   简介
  3. 1更高的功率密度如何缩小解决方案尺寸并满足 EMI 要求
  4. 2增强系统耐用性和可靠性
  5. 3CMTI
  6. 4辐射抗扰度
  7. 5磁场抗扰度
  8. 6抗振性
  9. 7加快设计周期
  10. 8结语
  11. 9关于作者

CMTI

现代功率级,尤其是采用宽带隙器件的功率级,其快速开关跳变可产生超过每纳秒数百伏的电压转换率。具有较大寄生电容的隔离栅可能会将这些扰动耦合穿过隔离栅。

采用 IsoShield 技术的模块可将一次绕组与二次绕组之间的寄生电容降至 3pF 以下,实现约 250V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI),从而能够在牵引逆变器或电机驱动器等高压高转换率环境中稳定工作。

与分立式隔离偏置电源相比,使用集成式解决方案可显著降低 CMTI 测试的风险,因为工程师已经完成了器件级和系统级测试。使用分立式解决方案时,CMTI 结果可能因应用而异,而集成式解决方案产生的结果更加一致。