ZHDT026 April   2026 UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   简介
  3. 1更高的功率密度如何缩小解决方案尺寸并满足 EMI 要求
  4. 2增强系统耐用性和可靠性
  5. 3CMTI
  6. 4辐射抗扰度
  7. 5磁场抗扰度
  8. 6抗振性
  9. 7加快设计周期
  10. 8结语
  11. 9关于作者

结语

随着电动汽车、人工智能驱动的数据中心和可再生能源系统等应用的功率需求持续增长,在日益受限的外形尺寸内提供更高性能的压力也在不断加剧。设计人员不再只针对单一参数进行优化,而是必须同时平衡功率密度、效率、可靠性和开发速度。

基于 IsoShield 技术的集成式隔离偏置电源模块从根本上改变了这种设计范式。通过将变压器、开关元件和隔离栅嵌入紧凑且经过优化的封装中,这些解决方案省去了与分立式实施方案相关的诸多传统权衡,显著缩小了解决方案尺寸和复杂度,同时改善了电气抗扰度、热性能和可靠性。

同样重要的是,如此高的集成度可以实现更快、更可预测的设计周期。工程师可以重复使用大部分现有架构,同时减少对定制磁性元件的需求及大量验证工作,从而在不影响性能的情况下加速产品上市。