ZHDT006 January   2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

相对湿度 (RH) 传感器在现代系统中发挥着关键作用。在这些系统中,精确的环境感应是保障性能、安全性和使用寿命的基础。这些传感器可测量空气中是否存在水蒸汽,从而为主机系统提供有关环境条件的关键信息。随着各行各业采用更多技术来保护设备,湿度检测已成为各种应用的基础,例如可以确保数据中心实现出色的热平衡、保护工业自动化中的机械、保护电动汽车中的敏感电池系统、实现弹性智能基础设施等。本产品概述旨在详细介绍 TI 当前的湿度传感器产品系列。所有 TI RH 传感器均包含集成式温度检测和加热器元件。图 1 展示了 TI 电容式 RH 传感器的简化结构,而 图 2 概述了 TI 产品系列中的所有特色 RH 传感器。

 电容式 RH 传感器的简化结构图 1 电容式 RH 传感器的简化结构
 特色湿度传感器图 2 特色湿度传感器

TI 湿度传感器的主要规格比较

表 1 比较了德州仪器 (TI) 当前提供的所有湿度传感器的主要规格。

表 1 TI 湿度传感器的主要规格比较
器件保护盖接口%RH 精度(典型值)RH 响应 τ63%温度精度(典型值)面积 (x × y)电源电压范围平均电流(典型值)休眠电流(典型值)车规级 Q100NIST警报引脚CRC
HDC3020—I2C±0.5%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V0.9µA0.36µA—是是是
HDC3020-Q1—I2C±0.5%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V0.9µA0.36µA是是是是
HDC3021胶带I2C±0.5%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V0.9µA0.36µA—是是是
HDC3021-Q1胶带I2C±0.5%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V0.9µA0.36µA是是是是
HDC3022IP67I2C±0.5%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V0.9µA0.36µA—是是是
HDC3022-Q1IP67I2C±0.5%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V0.9µA0.36µA是是是是
HDC3120—模拟±1.0%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V250µA50µA—是——
HDC3120-Q1—模拟±1.0%RH4s±0.1°C2.5 × 2.5mm1.62V 至 5.5V250µA50µA是是——
HDC2080—I2C±2.0%RH8s±0.15°C3.0 × 3.0mm1.62V 至 3.6V0.33µA0.05µA——是—
HDC2021胶带I2C±2.0%RH8s±0.15°C3.0 × 3.0mm1.62V 至 3.6V0.33µA0.05µA——是—
HDC2022IP67I2C±2.0%RH8s±0.15°C3.0 × 3.0mm1.62V 至 3.6V0.33µA0.05µA——是—
HDC2010—I2C±2.0%RH8s±0.15°C1.5 × 1.5mm1.62V 至 3.6V0.33µA0.05µA——是—
HDC1080—I2C±2.0%RH15s±0.15°C3.0 × 3.0mm2.7V 至 5.5V1.3µA0.1µA————
RH 典型范围:20-50%RH | 典型温度:30°C

湿度传感器保护盖选项

与大多数 IC 不同,RH 传感器具有空腔,直接将聚合物传感器暴露在环境空气中。由此产生若干特殊考虑事项,包括对传感器进行防护,以避免其受到液体、微粒、工艺化学物质(如助焊剂、保形涂层和灌封化合物)及杂物的损害。保护选项包括:

  • 可移除型聚酰亚胺™胶带:在制造和组装过程中保护传感器,通常用于保形涂层、灌封和/或 PCB 清洗步骤。使用前必须撕下胶带。
  • IP67 ePTFE 膜:永久性保护 — 在制造(例如 PCB 清洗)和终端应用期间提供保护。该膜可阻挡灰尘、液体和光线,同时允许水蒸气通过,从而保护传感元件。IP67 级防水,最深可达 1 米。不用于保护免受气体污染物的影响。
  • 底部传感器:传感器位于器件的底层,通常面向 PCB。这种传感器放置方式可有效减少其暴露于灰尘和碎屑的风险。

所有可用的 TI 保护盖选项的横截面示意图如 图 3 所示。

 湿度传感器:保护盖横截面示意图图 3 湿度传感器:保护盖横截面示意图

PCB 封装比较

图 4 直观展示了 TI 湿度传感器的不同封装尺寸。

 湿度传感器尺寸比较图 4 湿度传感器尺寸比较

湿度和温度精度性能比较

所有特色传感器的典型相对湿度 (RH) 性能如 图 5 所示,最高 RH 性能如 图 6 所示。图 7 展示了 TI 湿度传感器的典型温度精度性能,而 图 8 展示了最高温度精度性能。

 典型 %RH 精度图 5 典型 %RH 精度
 典型温度精度图 7 典型温度精度
 最高 %RH 精度图 6 最高 %RH 精度
 最高温度精度图 8 最高温度精度

图 9 和 图 10 根据前面图表中提供的典型电压,说明了所有特色数字湿度传感器的电流和功耗。

注: 对于 图 9 和 图 10,HDC302x 设置为低功耗模式 3,HDC2x 配置为 9 位输出,HDC1x 处于默认配置。
 平均电流消耗图 9 平均电流消耗
 平均功耗图 10 平均功耗

片上加热器概述

所有 TI 湿度传感器都具有电阻式加热元件。根据湿度传感器型号,所用的加热元件将以短时脉冲、不可编程的连续周期或可编程的连续周期运行。表 2 概述了每个特色湿度传感器的加热元件功能。

表 2 TI 湿度传感器的集成加热元件的概述
器件典型功率VDD 电压加热器类型
HDC108036mW3.0V脉冲;不可编程
HDC2010、HDC2080、HDC2021、HDC2022297mW3.3V连续;不可编程
HDC3020,HDC3021,HDC3022/-Q1249mW3.3V连续;可编程
HDC3120/-Q167-249mW3.3V连续型加热元件。EN 引脚可由 GPIO 控制

了解更多

软件支持

如需使用基于 Arduino® 的控制器进行快速原型设计,请访问 TI 的 GitHub® 环境传感器存储库以开始设计。此存储库提供所有可用湿度传感器的示例代码。

如需更深入的基于 C 语言的驱动程序级支持,请访问 TI 基于 GUI 的代码生成器 ASC Studio 以开始设计。

如需其他帮助,请访问 TI E2E 传感器支持论坛。