ZHDS335 July   2026

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4.   4
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
  6. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置要求
    2. 4.2 设置
      1. 4.2.1 连接图
      2. 4.2.2 电源
      3. 4.2.3 时钟输出
      4. 4.2.4 EVM 接头配置
      5. 4.2.5 配置输出时钟终端
    3. 4.3 性能数据和结果
      1. 4.3.1 典型测量
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局和层堆叠
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
      2. 5.2.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  8. 6其他信息
    1.     商标
  9. 7相关文档

EVM 接头配置

表 4-2 总结了 EVM 接头配置,用于连接并为各个器件的 VDD 域供电;此外,还根据所组装的器件,连接到各个输出使能 (OE)、待机 (ST) 或频率选择 (FSEL) 引脚。

表 4-2 EVM 接头配置
元件名称说明
J7、J8VDD

VDD 电源电压源

J7:连接引脚 3-4(默认)

J8:连接引脚 1-2(默认)

默认情况下,VDD 由 USB 电源和板载 LDO 供电。

有关更多详细信息,请参阅表 4-1。

J10VDD_Reg

VDD_Reg 电压电平

连接引脚 3-4(默认):选择 VDD = 3.3V

连接引脚 1-2:选择 VDD = 2.5V

J2、J4、J9振荡器引脚 1 和 2(OE 和 FSEL)

振荡器引脚 1 (OE)

连接引脚 1-3(默认):将 LMK6L OE 拉至 VDD,时钟输出使能

连接引脚 3-5:将 LMK6L OE 拉至 GND,时钟输出禁用

振荡器引脚 2 (FSEL)

连接引脚 2-4(默认):将 LMK6L FSEL 拉至 VDD,输出频率 = 312.5MHz

连接引脚 4-6:将 LMK6L FSEL 拉至 GND,输出频率 = 156.25MHz

跳线已移除:LMK6L FSEL 内部偏置为中间电平,输出频率 = 625MHz