ZHDS335 July 2026
根据下表设置跳线。
| 输入源 | 电压稳压器 | J7 上要短接的引脚 | J8 上要短接的引脚 |
|---|---|---|---|
| 5V USB | LDO | 3-4 | 1-2 |
| EXTIN | LDO | 1-2 | 1-2 |
| 旁路 | 开路 | 3-4 |
要使用板载稳压器,请向 EXTIN SMA 连接器 (P5) 施加介于 3.6V 到 5V 之间的电压,或使用微型 USB 连接器提供 5V 电压。稳压器根据 J10 的跳线选择为 LMK6L 器件提供 2.5V 或 3.3V 电压。
要旁路板载稳压器并直接使用外部电源,请移除 J7 的跳线,并短接 J8 上的引脚 3-4。