ZHDS335 July   2026

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2特性
  4.   4
  5. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
  6. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置要求
    2. 4.2 设置
      1. 4.2.1 连接图
      2. 4.2.2 电源
      3. 4.2.3 时钟输出
      4. 4.2.4 EVM 接头配置
      5. 4.2.5 配置输出时钟终端
    3. 4.3 性能数据和结果
      1. 4.3.1 典型测量
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局和层堆叠
      1. 5.2.1 PCB 层堆叠
      2. 5.2.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  8. 6其他信息
    1.     商标
  9. 7相关文档

配置输出时钟终端

LMK6LEVM 预装了一个交流耦合终端,专为 LP-HCSL、LVDS、AC-LVPECL 和自定义摆幅输出格式而设计。对于 LVDS、AC-LVPECL 和自定义摆幅输出类型,使用 100Ω 差分终端来端接输出。如果输出为交流耦合,则使用连接到偏置电压的 50Ω 电阻端接 P 和 N 沟道,以设置所需的共模电压。

对于 LP-HCSL,输出可以与高阻抗负载连接,以提供全信号摆幅。与传统的 HCSL 驱动器不同,它无需外部端接电阻器。

LMK6LEVM AC-LVPECL、LVDS 和自定义摆幅输出终端图 4-2 AC-LVPECL、LVDS 和自定义摆幅输出终端
LMK6LEVM LP-HCSL 输出端接图 4-3 LP-HCSL 输出端接