ZHDS309 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1 评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2 硬件
    1. 2.1 硬件要求
    2. 2.2 将 BQ27Z855 电路模块连接到电池包
    3. 2.3 EVM 跳线和端子块说明
  7. 3 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 更新固件
    4. 3.4 排查意外对话框故障
  8. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z855 选项
    3. 4.3 配置集成式线性电池充电器
  9. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  10. 6 Chemical ID
    1. 6.1 Chemical ID 选择过程
    2. 6.2 硬件要求和设置
    3. 6.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 6.4 GPCChem 工具
    5. 6.5 对 Chemical ID 编程
    6. 6.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 7 学习周期和 Golden Image
    1. 7.1 学习周期过程说明
    2. 7.2 数据存储器配置
    3. 7.3 学习周期步骤
    4. 7.4 低温优化
    5. 7.5 创建 Golden Image 文件
    6. 7.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 8 监测计通信
    1. 8.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 8.2 标准数据命令
    3. 8.3 制造商访问命令
    4. 8.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 9 基于 BQ27Z855 的电路模块
    1. 9.1 电路模块连接
    2. 9.2 引脚说明
  14. 10硬件设计文件
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 物料清单 (BOM)
    3. 10.3 PCB 布局
  15. 11其他信息
    1.     商标

在 bqStudio 中记录数据

可以使用 bqStudio 记录电压、电流和温度。bqStudio 中的记录功能可对所连接的电量计的寄存器进行持续捕获和记录。默认时间间隔是 4000 毫秒。要更改此间隔,请转到“Window”,选择“Preferences”,选择“Registers”、然后将“Scan/Log Interval”从 4000 更改为最低值 1000 毫秒。由于电量计每秒更新一次寄存器,因此记录速度无需超过 1 秒。

要在充放电期间开始记录电池的 IVT 属性,请使用 bqStudio 的 Registers 窗口中的 Start Log 按钮,如图 6-3 所示。

BQ27Z855EVM bqStudio 中的 Start Log 按钮图 6-3 bqStudio 中的 Start Log 按钮

按下 Start Log 按钮后,将显示提示,要求选择 .log 文件的保存位置。选择保存此文件的位置。.log 文件类型可以更改为 .csv 格式并在 Microsoft Excel™ 或类似应用程序中查看,以方便在日志记录期间调试寄存器状态。在电量计放电之后的静置期结束时,使用 bqStudio 中的 Stop Log 按钮来结束记录。