ZHDS309 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1 评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2 硬件
    1. 2.1 硬件要求
    2. 2.2 将 BQ27Z855 电路模块连接到电池包
    3. 2.3 EVM 跳线和端子块说明
  7. 3 软件
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 更新固件
    4. 3.4 排查意外对话框故障
  8. 4 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z855 选项
    3. 4.3 配置集成式线性电池充电器
  9. 5 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  10. 6 Chemical ID
    1. 6.1 Chemical ID 选择过程
    2. 6.2 硬件要求和设置
    3. 6.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 6.4 GPCChem 工具
    5. 6.5 对 Chemical ID 编程
    6. 6.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 7 学习周期和 Golden Image
    1. 7.1 学习周期过程说明
    2. 7.2 数据存储器配置
    3. 7.3 学习周期步骤
    4. 7.4 低温优化
    5. 7.5 创建 Golden Image 文件
    6. 7.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 8 监测计通信
    1. 8.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 8.2 标准数据命令
    3. 8.3 制造商访问命令
    4. 8.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 9 基于 BQ27Z855 的电路模块
    1. 9.1 电路模块连接
    2. 9.2 引脚说明
  14. 10硬件设计文件
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 物料清单 (BOM)
    3. 10.3 PCB 布局
  15. 11其他信息
    1.     商标

学习周期过程说明

学习周期过程包括充电–静置–放电–静置–充电,同时在电量计中设置某些数据存储器参数,使电量计能够开始周期并准确识别充电/放电过程中的状态变化。在整个学习周期中,[LStatus] 寄存器会随着不同状态的出现而更新,这标志着学习周期进展中的三个点。

当电量计启用 Impedance Track 位时,[LStatus] 先从 0x00 更新为 0x04,学习周期开始。当充电后使电池充分静置以确保电压变化非常小 (dV/dt < 1µV/s) 时,[LStatus] 从 0x04 变为 0x05。将设置 [REST] 标志,指示电池已充分静置。[LStatus] 最后更新为 0x06,发生在电压变化非常小的第二次放电之后。

有关学习周期各个点的寄存器更新和标志设置的更多详细信息,请参阅实现成功学习周期 中的学习周期过程 一节。

有关学习周期寄存器的更多详细信息,请参阅 BQ27Z855 技术参考手册。