ZHDS070A January 2026 – March 2026 LM3488Q-Q1
PRODUCTION DATA
RSL 用于在需要时添加额外的斜率补偿。在大多数设计中不需要 RSL,并且 RSL 不得大于所需的电阻值。根据以下公式选择 RSL:

其中
其中
这改变了电流限制(或 RSEN)的公式:

为获得所需的电流限制并确保运行稳定,可能需要迭代计算 RSEN 和 RSL 的值。在某些设计中,RSL 还可用于帮助滤除 ISEN 引脚上的噪声。
如果选择的电感器使纹波电流是建议的 30% 值,并且电流限制阈值是最大峰值的 120%,则可以使用更简单的方法确定 RSEN。只要满足上述两个条件,下面的公式会在不使用 RSL 的情况下提供最佳稳定性: