ZHDS070A January 2026 – March 2026 LM3488Q-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 8 引脚 DGK VSSOP 封装(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ISEN | 1 | I | 电流检测输入引脚。外部检测电阻上产生的电压会被馈送到该引脚。 |
| COMP | 2 | A | 补偿引脚。连接到该引脚的电阻器和电容器组合为控制环路提供补偿。 |
| FB | 3 | I | 反馈引脚。必须使用电阻分压器调整输出电压,从而为该引脚提供 1.26V 电压。 |
| AGND | 4 | P | 模拟地引脚。 |
| PGND | 5 | P | 电源地引脚。 |
| DR | 6 | O | IC 的驱动引脚。外部 MOSFET 的栅极必须连接到该引脚。 |
| FA/SYNC/SD | 7 | A | 频率调节、同步和关断引脚。连接到该引脚的电阻器设置振荡器频率。此引脚上的外部时钟信号使控制器与时钟频率同步。该引脚上的高电平持续时间 ≥ 30µs 会使器件关断。然后,器件会从电源汲取不到 10µA 的电流。 |
| VIN | 8 | P | 电源输入引脚。 |