ZHDS070A January 2026 – March 2026 LM3488Q-Q1
PRODUCTION DATA
要正确选择电感器 L1 和 L2 来保持恒定电流模式,需要计算以下参数。
电感器中的平均电流:

峰峰值纹波电流,以便在必要时计算磁芯损耗:


保持条件 IL > ΔiL/2 不变,以确保恒流保电流模式。


电感器中的峰值电流,以确保电感器不会饱和:


IL1PK 必须低于电流检测电阻设置的最大额定电流。
L1 的值可以增加到建议的最小值以上,以减少输入纹波和输出纹波。然而,在 DIL1 小于 IL1AVE 的 20% 后,对输出纹波的好处就变得很小。
通过将 L2 的值增加到建议的最小值以上,可以减小 ΔIL2,从而降低输出纹波电压:

其中
如果 L1 和 L2 缠绕在同一个磁芯上,则 L1 = L2 = L。如果电感替换为 2L,则上述所有公式都成立。等匝数变压器的理想选择是 Coiltronics CTX 系列 Octopack。