ZHDS054 January 2026 TPUL2T223-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.5 | 5.5 | V | |
| VI(1) | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH(2) | 高电平输出电流 | VCC = 1.5V | -4 | mA | |
| VCC = 1.8V | -6 | mA | |||
| VCC = 2.5V | -26 | mA | |||
| VCC = 3.3V | -50 | mA | |||
| VCC = 5V | -50 | mA | |||
| IOL(2) | 低电平输出电流 | VCC = 1.5V | 4 | mA | |
| VCC = 1.8V | 6 | mA | |||
| VCC = 2.5V | 26 | mA | |||
| VCC = 3.3V | 50 | mA | |||
| VCC = 5V | 50 | mA | |||
| Rext(3) | 外部时序电阻 | VCC = 1.5V 至 5.5V | 6.5 | 1000 | kΩ |
| Cext(3) | 外部定时电容 | VCC = 1.5V 至 5.5V | 0.1 | 1000 | nF |
| two | 配置的输出脉冲宽度 | VCC = 1.5V 至 5.5V | 0.001 | 860 | ms |
| CL | 数字输出负载电容 | VCC = 1.5V 至 5.5V | 50 | pF | |
| VPOR | 上电复位斜升电压 | Δt/ΔVCC ≥ 20µs/V | 0.3 | 1.5 | V |
| Δt/ΔVCC | 上电斜率 | VCC = 0.3V 至 1.5V | 20 | µs/V | |
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 1.5V 至 5.5V | 100 | ms/V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C |