ZHDS034B June 2025 – January 2026 TXS0104W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | ns | ||||||||
| 开漏 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | ||||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | ||||||||||||
| 开漏 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | ||||||||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | ||||||||||
| 开漏 | 124 | 124 | 124 | 97 | ||||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 10 | 5 | 2.5 | 2.6 | ||||||||||||
| 开漏 | 27.5 | 15 | 2.5 | 3.3 | ||||||||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | 200 | 200 | 200 | 200 | ns | ||||||||||
| tdis | 禁用时间 | 250 | 200 | 250 | 200 | |||||||||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | 11.6 | 6.9 | 5.8 | 5 | ns | |||||||||
| 开漏 | 140 | 140 | 140 | 102 | ||||||||||||||
| trB | A | B | 推挽 | 11.3 | 8.1 | 6.8 | 7.4 | |||||||||||
| 开漏 | 135 | 130 | 130 | 75 | ||||||||||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5 | ||||||||||
| 开漏 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | ||||||||||||||
| tfB | A | B | 推挽 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | |||||||||||
| 开漏 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | ||||||||||||||