产品详情

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RUT) 12 3.4 mm² (2 mm × 1.7 mm)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 50Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 无需电源时序控制 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • VCCA 可以大于、等于或小于 VCCB
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 200V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 200V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 50Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 无需电源时序控制 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • VCCA 可以大于、等于或小于 VCCB
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 200V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 200V 机器放电模型 (A115-A)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)

TXS0104W 是一款 4 位同相转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.8V、2V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。TXS0104W 旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。

为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 应通过下拉电阻器连接至 GND。该电阻的最小阻值取决于驱动器的拉电流能力。

TXS0104W 是一款 4 位同相转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.8V、2V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。TXS0104W 旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。

为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 应通过下拉电阻器连接至 GND。该电阻的最小阻值取决于驱动器的拉电流能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXS0104W 面向开漏和推挽应用的 4 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频