ZHDS034B June 2025 – January 2026 TXS0104W
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 4 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | ns | ||||||||
| 开漏 | 4 | 4.3 | 5 | 6.4 | ||||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 9.1 | 6.8 | 6.2 | 6 | ||||||||||||
| 开漏 | 12.5 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | ||||||||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | 3 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | ||||||||||
| 开漏 | 3 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | ||||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | ||||||||||||
| 开漏 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | 250 | 200 | 200 | 100 | ns | ||||||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | 250 | 200 | 250 | 160 | |||||||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | 12.5 | 9.5 | 7.9 | 7 | ns | |||||||||
| 开漏 | 166.3 | 130 | 102.1 | 73.7 | ||||||||||||||
| trB | A | B | 推挽 | 14.3 | 10.8 | 9.4 | 8.2 | |||||||||||
| 开漏 | 150 | 110 | 79 | 43.1 | ||||||||||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | 4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||
| 开漏 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | ||||||||||||||
| tfB | A | B | 推挽 | 7 | 6.9 | 7.8 | 10 | |||||||||||
| 开漏 | 7.2 | 7.5 | 8.8 | 11.5 | ||||||||||||||