ZHDS032A July 2025 – January 2026 TXS0104W-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | ns | ||||||||
| 开漏 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10 | ||||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 8 | 7.7 | 6.8 | 7 | ||||||||||||
| 开漏 | 50 | 50 | 26 | 33 | ||||||||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | ||||||||||
| 开漏 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.5 | ||||||||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | 推挽 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | ||||||||||||
| 开漏 | 36 | 36 | 16 | 20 | ||||||||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | 200 | 200 | 200 | 200 | ns | ||||||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | 250 | 200 | 250 | 200 | |||||||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | 11.4 | 9.5 | 9.3 | 15 | ns | |||||||||
| 开漏 | 199 | 199 | 150 | 109 | ||||||||||||||
| A | B | 推挽 | 13.3 | 10.8 | 9.1 | 7.6 | ||||||||||||
| 开漏 | 186 | 186 | 112 | 58 | ||||||||||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | 5.9 | 5.9 | 6 | 13.3 | ||||||||||
| 开漏 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | ||||||||||||||
| A | B | 推挽 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 开漏 | 13.8 | 13.8 | 16.2 | 16.2 | ||||||||||||||