ZHDS032A July   2025  – January 2026 TXS0104W-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 开关特性:Tsk,TMAX
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路
    2. 6.2 电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 启用和禁用
      4. 7.3.4 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
  11. 10静电放电警告
  12. 11术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

说明

TXS0104W-Q1 器件可在因电压不匹配而无法直接互联的芯片间建立逻辑通信。这款自动导向转换器可用于弥补这一不足,无需主机进行方向控制即可发挥作用。每个通道可混搭不同的输出类型(漏极开路或推挽)和混合不同的数据流向(发送或接收),无需主机干预。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 和 B 端口被设计用来分别跟踪 VCCA 和 VCCB。VCCB 引脚接受 1.65V 至 5.5V 之间的任何电源电压。VCCA 引脚支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,且 VCCA 低于或等于 VCCB。通过此跟踪功能,可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

TXS0104W-Q1 器件被设计成 OE 输入电路,由 VCCA 供电。

在加电或断电时要处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器与 GND 引脚相连。该电阻的最小阻值取决于驱动器的拉电流能力。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TXS0104W-Q1PW(TSSOP,14)5mm × 6.4mm
BQA(WQFN,14)3mm × 2.5mm
RUT(UQFN,12)2mm × 1.7mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。