ZHDS017 December 2025 TPS1HC04-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大持续电源电压,VBB | 28 | V | ||
| 负载突降电压 (VLD) | ISO16750-2:2010(E) | 35 | V | |
| 反极性电压 | 针对应用电路的最长持续时间为 3 分钟 | -18 | V | |
| 使能引脚电流,IEN | 使能引脚电流,IEN | -1 | 20 | mA |
| 使能引脚电压,VEN | -1 | 7 | V | |
| 诊断使能引脚电流,IDIAG_EN | -1 | 20 | mA | |
| 诊断使能引脚电压,VDIAG_EN | -1 | 7 | V | |
| 检测引脚电流,ISNS | -150 | 10 | mA | |
| FLT 引脚电流,IFLT | -30 | 10 | mA | |
| FLT 引脚电压,VFLT | -0.3 | VBB |
V | |
| ILIM 引脚电流,IILIM | ILIM 引脚电流,IILIM | -30 | 10 | mA |
| ILIM 引脚电压,VILIM | ILIM 引脚电压,VILIM | -0.3 | VBB |
V |
| 反向接地电流,IGND | VBB < 0V | -50 | mA | |
| 关断期间的能量耗散,EAS | 单脉冲,VBB = 13.5V,LOUT = 5mH,TJ,start = 125°C,标称压摆率(P、M 版本) | 181(2) | mJ | |
| 关断期间的能量耗散,EAR | 重复脉冲,VBB = 13.5V,IOUT = 15A,TJ,start = 125°C,标称压摆率(P、M 版本) | 28(2) | mJ | |
| 最大结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |