ZHDS017 December 2025 TPS1HC04-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-11 展示了使用公共 RSNS 电阻器在两个器件之间共享 SNS 引脚。同理,也可配置多个器件共享 SNS 引脚。当 DIAG_EN 设置为高电平时,可以使用关联的信号启用所选通道电流检测输出,与负载电流 (ILOAD/KSNS) 成比例的电流通过外部检测电阻从 SNS 引脚流出并接地。该电流转化为电压信号,可由 MCU 的 ADC 输入进行测量。当 DIAG_EN 设置为低电平时,SNS 引脚处于高阻抗(三态)状态。此特性允许多个 TPS1HC04-Q1 器件共享同一个检测电阻和 ADC 输入引脚,因为在任何给定时间只有一个器件可以驱动 SNS 引脚。
KSNS 的设计确保最大额定负载电流下的 SNS 引脚电流,在整个器件系列中保持一致。因此,不同额定电流的器件可通过采用相同的 RSNS 电阻和 ADC 满量程范围实现多路复用。
在器件之间实现电流检测多路复用时,器件的禁用状态 SNS 引脚漏电流 (ISNSleak_disabled)(DIAG_EN 设置为低电平)会在从活动器件读取电流时引入测量误差。对于 TPS1HC04-Q1 器件,禁用状态 SNS 引脚泄漏非常低(典型值为 nA),从而允许多路复用更多器件。