ZHDS017 December 2025 TPS1HC04-Q1
PRODUCTION DATA
在 SNS 引脚未连接外部元件时,RSNS 电阻值可使用 方程式 1 计算;当 SNS 引脚连接了外部齐纳二极管或电阻分压器以将 SNS 引脚电压钳位到 ADC 最大可接受电压 VADC,max,从而获得更佳的电流检测分辨率时,则使用 方程式 2 计算。若要实现更高的电流检测精度,建议首选具有 1% 或更佳容差的电阻器。
| 参数 | 值(SNS 引脚上未连接外部元件) | 值(外部齐纳二极管或电阻分压器连接到 SNS 上) |
|---|---|---|
| ILOAD,max | 不适用 | 不适用 |
| ILOAD,min | 100mA | 100mA |
| VADC,max | 5V | 5V |
| VADC,min | 5mV | 5mV |
| VHR(需要) | 1V | 1V |
| KSNS | 3000 | 3000 |
| KCL | 500 | 500 |
| ISNSFH | 7.5mA | 7.5mA |
| VHR(使用最大 RSNS 计算) | 3.33V | - |
| RSNS(最小值) | 150Ω | 150Ω |
| RSNS(最大值) | 667Ω | 1600Ω |
对于在 SNS 引脚上连接齐纳二极管 (DSNS) 的此应用,可选择 1000Ω 的 RSNS 值来满足要求。方程式 2
在动态电流范围较大的其他应用中,可以更加强调下限可测量值,从而增加 RSNS。同样,如果对较高的电流更感兴趣,则可以降低 RSNS。
要设置可调电流限制值 ICL,请使用 方程式 9 选择 RLIM 值。
对于 5V MCU IO 连接,TI 建议 RPROT = 10kΩ。