ZHDS009F November 2001 – December 2025 TPS794
PRODUCTION DATA
TPS794 低压降 (LDO) 线性稳压器具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应。此系列中的每款器件在输出端使用小型 2.2μF 陶瓷电容器时,都能实现稳定运行。TPS794 提供低压降电压,在 250mA 电流下典型值为 155mV。对于诸如便携式射频电子器件等使用噪声敏感模拟组件的应用,它们将从高 PSRR、低噪声和快速响应时间等特性中受益。