ZHDS009F November   2001  – December 2025 TPS794

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 欠压锁定 (UVLO)
      2. 7.3.2 关断
      3. 7.3.3 有源放电(新芯片)
      4. 7.3.4 折返电流限制
      5. 7.3.5 过热保护
      6. 7.3.6 反向电流
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 压降运行
      3. 7.4.3 禁用
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 可调节运行
      2. 8.1.2 退出压降
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
        1. 8.2.1.1 电容器推荐
        2. 8.2.1.2 输入和输出电容器要求
        3. 8.2.1.3 降噪和前馈电容器要求
      2. 8.2.2 应用曲线
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
      2. 8.3.2 功率耗散
      3. 8.3.3 热性能信息
        1. 8.3.3.1 稳压器安装
      4. 8.3.4 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

可调节运行

如TPS794 可调节 LDO 稳压器编程 所示,使用外部电阻分压器对 TPS794 可调节稳压器的输出电压进行编程。输出电压可根据 方程式 1 计算得出:

方程式 1. TPS794

其中:

  • VREF = 1.2246V 典型值(内部基准电压)

必须选择电阻 R1 和 R2,以获得大约 40μA 分压器电流。较低值的电阻器可用于提高噪声性能,但该器件会耗费更多功率。必须避免使用较高的值,因为 FB 上的漏电流会增加输出电压误差。

推荐的设计过程是选择
R2 = 30.1kΩ 来将分压器电流设置为 40μA、
C1 = 15pF 以确保稳定性,然后使用 方程式 2 来计算 R1。

方程式 2. TPS794

为了提高可调节版本的稳定性,请在 OUT 和 FB 之间放置一个小型补偿电容器。

可以按 方程式 3 计算该电容器的近似值:

方程式 3. TPS794

TPS794 可调节 LDO 稳压器编程 中的表显示了该电容器在多个电阻比下的建议值。如果不使用此电容器(例如在单位增益配置中),则建议使用的最小输出电容器是 2.2μF 而非 1μF。

TPS794 TPS794 可调节 LDO 稳压器编程图 8-1 TPS794 可调节 LDO 稳压器编程