ZHDS009F November 2001 – December 2025 TPS794
PRODUCTION DATA
需要一个 1μF 或更大的陶瓷输入旁路电容器,连接在 IN 和 GND 之间,并靠近 TPS794,该电容器能够确保稳定性,并改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制。如果有可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态且器件距离电源几英寸远的话,有可能需要一个更大电容值的输入电容器。
与大多数低压降稳压器一样,TPS794 需要在 OUT 和 GND 之间连接一个输出电容器,以稳定内部控制环路。建议的最小电容为 1μF。任何
1μF 或更大的陶瓷电容器均适用。