ZHDA398 November 2026 TAS2020 , TAS2120 , TAS2320 , TAS2505 , TAS2563 , TAS2573 , TAS2780 , TDZ8907 , TPA2006D1 , TPA2011D1 , TPA2038D1

使用德州仪器 (TI) 的音频放大器为楼宇自动化应用设计可靠的高性能音频。楼宇自动化系统依赖于三个主要应用领域(楼宇安防系统,防火安全系统和 HVAC)的音频,这些应用领域分别涉及可视门铃、IP 摄像头、电子锁、安防网关、火警发声器、烟雾探测器和智能恒温器。TI 的 D 类和智能音频放大器产品系列可提供空间受限的常开型楼宇自动化设计所需的电源效率、紧凑集成和高级保护功能。在本文档中,您可以找到不同楼宇自动化产品的主要特性和器件建议。
TI 的 D 类放大器有助于设计人员实现以下目标:
对于运行时间直接影响用户体验的电池供电型楼宇自动化设备,TI 设计了 Y 桥架构、以更大限度地降低功率损耗并延长电池寿命。在功耗更高的楼宇自动化应用中,传统的音频放大器架构依靠单个高压电源轨 (PVDD) 来实现输出级切换和放大,并依靠一个低压电源轨来实现 I/O 和 LDO。然而,在无音频信号的空闲期间,放大器会持续进行开关切换,从而导致电源效率不佳。由于开关仅发生在高压电源轨上,因此过大的电压余量会导致空闲效率降至 20% 以下。为了克服这一限制,德州仪器 (TI) 推出了 Y 桥电源架构。如图 1 所示,这种智能设计使放大器能够根据输出功率需求,在两个电源导轨之间无缝切换。通过实时优化电源电压,Y 桥架构可显著降低空闲功耗(降幅高达 90%),并在低输出电平下将效率提高 15% 至 20%,且完全不会影响音频性能。有关更多详细信息,另请参阅 TI 的应用手册:TAS278x D 类放大器中用于提高效率的 Y 桥。
图 1 传统 D 类放大器与简化的 Y 桥架构H 类可通过动态调整电源电压 (PVDD) 来跟踪音频信号包络,显著降低输出级内的开关损耗,从而提高整体效率。当信号较小时,PVDD 可保持在低电平,从而尽可能减少功率耗散。当信号较大时,PVDD 会相应提高以提供必要的余量,以便清晰地播放音频。通过始终更大限度地减小电源电压与瞬时信号电平之间的电压差,H 类可捕获固定轨架构无法实现的效率增益。图 2 和图 3 展示了 H 类控制如何根据音频信号动态调整电源电压 (PVDD)。
图 2 无 H 类运行时的音频输出和升压电压
图 3 有 H 类运行时的音频输出和升压电压音量和音频质量在楼宇自动化应用中至关重要,从在嘈杂环境中必须清晰听清的对讲机通讯到提供智能紧急通知的 PA 系统,不一而足。这正是 TI 的智能放大器技术改变现状的切入点:它可以安全地将扬声器驱动到其真正的物理限制,从而提供更高的输出响度、更深的低音扩展和更长的扬声器寿命,而无需传统上定义安全音频设计的保守电源电容器。通过将精密 ADC 直接集成到放大器中来持续测量扬声器两端的电压 (V) 及其流经扬声器的电流 (I),系统可计算实时电阻抗(该阻抗随音圈温度和锥位移的动态变化而变化),从而实现闭环保护算法,使扬声器始终安全运行。
图 4 展示了与传统放大器相比,智能放大器如何通过将扬声器驱动至更接近其机械和热限值而不造成损坏,在低音区域实现 2.5 倍的 SPL,在高频下实现 1.5 倍的 SPL。详细了解 TI 的扬声器保护及其优势。
图 4 简单放大器与智能放大器随着 AI 算法消耗的主机 SoC 可用 MIPS(每秒百万条指令)和内存份额不断增加,将音频处理卸载到放大器的集成 DSP 上可释放关键主机资源。在楼宇自动化设备中,集成的 DSP 通过低成本扬声器提供高音质。TI 针对三个类别实现了这一点:保护和音量 - 安全地将扬声器推向物理极限;音频调优 - 优化频率响应和语音清晰度;节能 - 延长电池寿命。
| 域 | 保护 + 响度 | 音频增强 | 节能 |
|---|---|---|---|
| 特性 |
|
|
|
| 优势 | 安全地将扬声器驱动至其物理限值,从而实现高达 8dB 至 10dB 的感知音量,而不会出现热损坏、机械故障或信号失真的风险。 | 通过成本优化的扬声器最大限度地提高音质,通过紧凑的机箱提供清晰的语音提示、扩展的低音和平衡的频率响应。 | 降低空闲状态和低信号功耗,同时在电池放电时防止欠压和削波事件,直接延长电池寿命并在无线楼宇自动化设备中保持音频质量。 |
对于简单的警报音,动态扬声器会增加成本和布板空间,但不会带来好处:火警、安全蜂鸣声或 HVAC 错误只需要一个或两个高/中等音量的固定频率。压电式发声器使用由交流电压驱动的陶瓷元件完全消除了音圈:在特定频率下,机械更简单、更可靠且声音更大。
TDZ8907 使用集成升压转换器在压电元件上以差分方式驱动 PWM 信号,该转换器可从低至 2.0V 的电源生成 11.5V 或 15.5V 电压,从而提供高达 31Vpp 的输出和小于 1nA 的关断电流,而无需外部升压元件。
可视门铃、IP 摄像头、安全网关和电子锁依靠电池或 PoE 电源持续运行,因此需要既可靠又高效的音频。双向通信、高 SPL 警报音调和常开待机模式,每个音调都来自同一功率受限的电源。TI 的放大器产品系列通过在各种封装尺寸下实现升压输出和超低关断电流来解决这一问题,这些封装尺寸适合空间受限的外壳。
关注点:
应用:可视门铃、IP 网络摄像头、无线安防摄像头、楼宇安防网关、入侵 HMI 面板、电子智能锁、楼宇安防发声器。
| 规格 | TPA2011D1 | TAS2020 | TAS2563 | TAS2573 | TAS2320 | TAS2780 | TDZ8907 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDD | 2.5-5.5V | 2.5-5.5V | 2.7-5.5V | 2.0-5.5V | 2.5-5.5V | 3-24V | 2.1-5.5V |
| 升压电压 | 不适用 | 不适用 | 11.5V | 15V | 不适用 | 不适用 | 12.5V/15.5V |
| 输出功率 | 3.2W | 3.2W | 6.1W | 8.8W | 19W | 25W | 31Vpp |
| 输入 | 模拟 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | PWM |
| Y 桥 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| H 类 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 电源跟踪限制器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| IV 感应 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 集成型 DSP | ✔ | ✔ | |||||
| PDM 麦克风输入 | ✔ | ||||||
| 封装 | 9 - DSBGA | 26 - QFN |
42 – DSBGA 32 – QFN |
48 - WCSP | 26 - QFN | 30 – HR QFN | 10 – WQFN |
| 封装尺寸 | 1.60mm × 1.21mm | 4mm × 3.5mm |
2.5mm × 3mm 4.5mm × 4mm |
3.15mm × 2.26mm | 4mm × 3.5mm | 4mm × 3.5mm | 2mm × 2mm |
| 应用 | 可视门铃、无线安防摄像头 | 入侵 HMI 面板、电子智能锁 |
可视门铃、 IP 网络摄像头 |
可视门铃、无线安防摄像头 | IP 网络摄像头、楼宇安全网关 | 楼宇安防发声器、楼宇安全网关 | 电子智能锁、楼宇安防发声器 |
烟雾探测器、热量探测器和警报发声器必须在多年空闲(通常使用单个主电池)后按需提供高 SPL 警报。要在不耗尽电池电量的情况下满足法规的 SPL 阈值,需要一个将低电源电压产生的升压输出与亚微安级关断电流相结合的放大器产品系列。TI 的 D 类放大器和压电式驱动器专为实现这种精确权衡而设计。
关注点:
应用:防火安全发声器、烟雾和热量探测器、气体探测器、数字报警通讯设备。
| 规格 | TPA2006D1 | TPA2011D1 | TPA2038D1 | TAS2120 | TAS2563 | TAS2573 | TDZ8907 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDD | 2.5-5.5V | 2.5-5.5V | 2.5-5.5V | 2.5-5.5V | 2.7-5.5V | 2.0-5.5V | 2.1-5.5V |
| 升压电压 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14.75V | 11.5V | 15V | 12.5V/15.5V |
| 输出功率 | 1.45W | 3.2W | 3.2W | 8.2W | 6.1W | 8.8W | 31Vpp |
| 输入 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | 数字 | 数字 | 数字 | PWM |
| Y 桥 | ✔ | ✔ | |||||
| H 类 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 电源跟踪限制器 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| IV 感应 | ✔ | ✔ | |||||
| 集成型 DSP | ✔ | ✔ | |||||
| 封装 | 8 - VSON | 9 - DSBGA | 9 - WCSP | 26 – QFN |
42 – DSBGA 32 – QFN |
48 - WCSP | 10 – WQFN |
| 封装尺寸 | 3mm × 3mm | 1.60mm × 1.21mm | 1.21mm × 1.16mm | 4mm × 3.5mm |
2.5mm × 3mm 4.5mm × 4mm |
3.15mm × 2.26mm | 2mm × 2mm |
| 应用 | 防火安全系统 、烟雾和热量探测器 | 气体探测器、烟雾和热量探测器 | 防火安全系统、烟雾和热量探测器 | 防火安全系统、烟雾和热量探测器 | 防火安全发声器、数字报警通讯设备 | 防火安全发声器、数字报警通讯设备 | 防火安全系统、烟雾和热量探测器 |
智能恒温器、HVAC 阀门控制器以及空气质量和气体检测器都具有不同的音频需求,从语音音频警报和 UI 反馈音调到简单的警报蜂鸣声,不一而足。这些常开系统要求空闲效率与峰值输出一样高。TI 的 D 类放大器产品系列涵盖全系列,从用于简单音调警报的成本优化型模拟输入器件到具有集成 DSP 的数字智能放大器(通过紧凑型外壳提供清晰的语音输出),不一而足。
关注点:
应用:智能恒温器、HVAC 网关、空气质量和气体检测器。
| 规格 | TAS2505 | TAS2020 | TAS2563 | TAS2573 | TDZ8907 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVDD | 2.5-5.5V | 2.5-5.5V | 2.7-5.5V | 2.0-5.5V | 2.1-5.5V |
| 升压电压 | 不适用 | 不适用 | 11.5V | 15V | 12.5V 或 15.5V |
| 输出功率 | 2.6W | 3.2W | 6.1W | 8.8W | 31Vpp |
| 输入 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | PWM |
| Y 桥 | ✔ | ✔ | |||
| H 类 | ✔ | ✔ | |||
| 电源跟踪限制器 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| IV 感应 | ✔ | ✔ | |||
| 集成型 DSP | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 封装 | 24 – QFN | 26 - QFN |
42 – DSBGA 32 – QFN |
48 - WCSP | 10 – WQFN |
| 封装尺寸 | 4mm × 4mm | 4mm × 3.5mm |
2.5mm × 3mm 4.5mm × 4mm |
3.15mm × 2.26mm | 2mm × 2mm |
| 应用 | 恒温器、HVAC 网关 | 恒温器、HVAC 网关 | 恒温器、空气质量和气体检测 | 恒温器、空气质量和气体检测 | 恒温器、空气质量和气体检测 |