ZHDA394 November 2026
这些功能在结合处理复杂的高价值任务(例如跨供应商设备迁移)时可以提供最大价值。迁移应用需要了解外部代码库,将外设映射到新引脚排列,以及验证新器件上已移植的应用程序。
CCStudio IDE 迁移技能使用平台的基础架构通过专门的编排管道来自动化此过程:
迁移功能(图 3-1)的结构是一个协调器,协调一组专门的子智能体,每个子智能体负责端口的一个阶段。
图 3-1 CCStudio IDE 迁移工具的体系结构CCStudio IDE 子智能体包括:
此编排程序利用上述相同 MCP 服务器、CLI 工具和工作流指导以及单独维护的结构化内容。这个结构化内容包括 SDK 文档和示例、源器件和目标器件迁移指南,以及特定于电路板的引脚和跳线信息。将此内容与编排逻辑分离,意味着随着文档和示例的改进,迁移质量也会提高。