ZHDA394 November   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2核心平台功能
  6. 3CCStudio IDE 迁移技能
  7. 4迁移技能如何验证结果
  8. 5结语

迁移技能如何验证结果

生成迁移的项目只是工作的一半。代码迁移本身耗时可能会很长(可能需要几个小时),因此流程设计为可恢复式,以防 AI 环境出错或流程需要中途停止。迁移完成后,必须验证生成的应用程序是否可在实际硬件上正常工作。这由在代码迁移后调用的单独测试迁移技能通过三个部分的流程进行处理:

  • 组织者:确定可用的测试设备并引导用户完成任何所需的设置(布线、跳线)。
  • 计划者:读取迁移报告并编写排好优先顺序的测试计划。
  • 执行者:运行每个测试,在失败时应用修复,重建和重试(最大尝试次数有限),然后再将问题标记出来以进行人工处理。

在收到结果时会将其记录下来,从而可以了解测试进度。该方法还可适应工作台上的内容,并可驱动现有测试框架和实验室设备(如逻辑分析仪或信号发生器),以及目标调试和串行通信。迁移技能会生成一个测试套件,可以在 AI 环境中单独重复使用。