ZHDA391 November 2026 DP83TC818S-Q1
时间敏感网络 (TSN) 是基于 IEEE 802.1AS 规范实现 AVB 的基础。TSN 支持在网络中每个节点上实现“挂钟”同步。这一点至关重要,因为 CRF 和 AVB 数据包利用时间戳在网络中实现时钟和数据同步。这些时间戳告知监听器何时必须呈现与该时间戳关联的数据,这通常称为呈现时间。由于每个监听器的时钟已通过 TSN 同步,因此监听器能够同时呈现音频数据,从而实现音频同步。
使用支持 IEEE802.1AS 的 TI PHY,可实现数十纳秒量级的时间同步精度。相比之下,MAC 级时间同步通常为微秒量级。