ZHDA391 November   2026 DP83TC818S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 架构比较
      1. 1.1.1 域架构
      2. 1.1.2 区域架构
  5. 2AVB 拓扑
    1. 2.1 TSN 的作用
    2. 2.2 通话器的作用
    3. 2.3 监听器的作用
  6. 3AVTP 音频格式
  7. 4时钟基准格式
  8. 5TI PHY 在 AVB 应用中的优势
    1. 5.1 减少 BOM
    2. 5.2 降低软件复杂性
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

音频视频桥接 (AVB) 是通过以太网传输同步音频或视频数据时使用的一种技术,定义见 IEEE 1722。该技术应用广泛,但本应用手册仅关注 AVB 在汽车应用中的使用,在汽车应用中它主要用于同步音频。

从域控制器架构到区域控制器架构的转变,推动了对基于网络的同步音频的需求。在区域架构中,各区域通常通过以太网连接。放大器可位于每个区域中,从而形成分布式放大器架构。这可带来多项优势:

  • 降低线束成本:传统的点对点线束既笨重又昂贵;通过在集中式以太网主干上路由音频和控制信号,可显著节省成本和降低重量。
  • 多用途通信总线:单条以太网总线可同时承载音频流、控制数据、传感器信息和诊断信息,从而降低系统复杂性。
  • 分布式放大:不使用集中式主机驱动所有扬声器,而由靠近每个扬声器区域放置的小型放大器通过以太网接收同步音频,从而实现更灵活且可扩展的音频架构。