ZHDA391 November   2026 DP83TC818S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 架构比较
      1. 1.1.1 域架构
      2. 1.1.2 区域架构
  5. 2AVB 拓扑
    1. 2.1 TSN 的作用
    2. 2.2 通话器的作用
    3. 2.3 监听器的作用
  6. 3AVTP 音频格式
  7. 4时钟基准格式
  8. 5TI PHY 在 AVB 应用中的优势
    1. 5.1 减少 BOM
    2. 5.2 降低软件复杂性
  9. 6总结
  10. 7参考资料

通话器的作用

通话器是 AVB 网络上的音频内容源。它将音频数据封装到 IEEE 1722 (AVBTP) 数据包中并发送到网络上。汽车 AVB 中有两种主要的通话器流类型:

  • 时钟基准格式 (CRF) 通话器:生成并发送包含以音频采样率周期作为间隔的时间戳的 CRF 数据包。例如,如果音频以 48KHz 采样,则 CRF 数据包内的时间戳间隔为:
    方程式 1. 1 48 KHz s
    这些时间戳还会用最大网络传输时间进行填充,以便监听器在时间戳所编码的时间过去之前收到时间戳。
  • 音频通话器:将音频样本封装到 IEEE 1722 数据包中,并为每个数据包附加上呈现时间。该呈现时间指定所有监听器端点必须播放音频的确切时刻,从而在网络中实现同步播放。