ZHDA357 December 2022 TPS62870 , TPS62870-Q1 , TPS62871 , TPS62871-Q1 , TPS62872 , TPS62872-Q1 , TPS62873 , TPS62873-Q1 , TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15 , TPSM8287B15 , TPSM8287B30
下方所示的测量结果旨在将 I2C 编程型固定输出电压转换器的性能与采用电阻分压器提高输出电压的配置进行对比。在测量过程中,我们使用了 TPS62873 降压转换器评估模块用户指南。两款转换器均按照 配置 部分中的配置示例所述,配置为 1V 的默认启动电压。为在 TPS62873 降压转换器评估模块用户指南上实现此修改,我们针对 R5 使用了 47kΩ 电阻器并移除了 R6。I2C 版本在启动前被重新编程为 1.2V 的输出电压,而可调节版本中的输出电压变化则可通过电阻分压器实现,其中 R11 为 10kΩ、R12 为 2kΩ 且 Cff 为 1nF。对于更高的输出电压,补偿网络中的元件已更改为 R1 为 1.5kΩ 且 C1 的 3.9nF。所有其他元件保持不变。