ZHDA357 December   2022 TPS62870 , TPS62870-Q1 , TPS62871 , TPS62871-Q1 , TPS62872 , TPS62872-Q1 , TPS62873 , TPS62873-Q1 , TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B25 , TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15 , TPSM8287B15 , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2配置
  6. 3测量
    1. 3.1 PWM 模式下的直流调节和省电模式运行
    2. 3.2 瞬态性能
    3. 3.3 控制环路增益
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

如因任何原因而无法使用数字接口,则在本应用手册所述的限制范围内使用低阻抗电阻分压器,不失为一种在启动和运行期间配置非标准输出电压的好方法。电阻分压器的增益十分有限,因此其对精度的影响很小。流经电阻分压器的电流会影响效率,但由于 TPS6287x 器件的输出电压较低,这种影响可以忽略不计。修改此设计所需的工作量极少,只需额外添加三个小型无源元件即可,具体操作与任何其他典型的可调节输出电压转换器配置类似。