ZHDA330 October 2026 TPS61170
图 3-1 展示了仅使用 D1 时基于图 2-1 所示原理图的初始启动期间仿真结果。当输入电压为 7V 且 TPS61170 的 CTRL 引脚从低电平切换为高电平时,结果表明 VOUT_P 和 VOU_N 输出均得到适当调节并正常稳定。
图 3-1 VOUT_P 和 VOU_N 的初始启动图 3-2 展示了稳态工作下的主要电流和电压波形。VOUT_P 和 VOUT_N 输出均得到正确调节,VSW 和 VA 的电压波形在 1.2MHz 的开关频率下也正常工作。此外,观察到 L1 的电感器电流工作在 CCM 模式下。
图 3-2 稳态工作下的主要波形图 3-3 展示了结合使用 D1 和 D4 时基于图 2-3 所示原理图的初始启动期间仿真结果。当输入电压为 7V 且 TPS61170 的 CTRL 引脚以相同方式从低电平切换为高电平时,结果表明 VOUT_P 和 VOU_N 输出均得到适当调节并稳定,且 VOUT_N 输出更精确,如下方仿真结果所示。
图 3-3 同时使用 D1 和 D4 时 VOUT_P 和 VOU_N 的初始启动图 3-4 展示了使用 D1 和 D4 时稳态工作下的主要电流和电压波形。VOUT_P 和 VOUT_N 输出均得到适当调节,从而可获得更精确的 VOUT_N 输出,如图图 3-4 所示。
图 3-4 使用 D1 和 D4 时稳态工作下的主要波形