ZHDA330 October 2026 TPS61170
本应用手册介绍了一种简单实用的二极管钳位方法,该方法使用 TPS61170 的升压拓扑生成正负输出电压。通过使用两个额外二极管实现负输出电压 (-9V),同时通过典型的升压拓扑应用在 3V 至 8V 输入电压范围内实现正输出电压 (9V)。与并联使用两种不同电路拓扑来生成正负电源轨相比,该方法更简单,并具有成本优势。该方法也是 TI PMICLOADBOARDEVM 输入电源电压的极佳选择(PMICLOADBOARDEVM 用户指南)。本应用手册表明,所建议应用方法性能良好,并通过仿真和实验验证得到了证实。