ZHDA330 October 2026 TPS61170
图 4-1 显示了实验结果(VIN:通道 4,绿色,5V/div,VOUT (+9V):通道 2,浅蓝色,5V/div,VOUT (-9V):通道 3,紫色,5V/div),表明在 5V 输入电压下使用 D1 时,两个输出电压(9V 和 -9V)均得到了适当调节。由于 TPS61170 的内部 MOSFET 电流限制最小为 0.96A,因此必须仔细考虑输出负载,确认其不超过此限制。
此外,在初始启动期间,输出电流不仅需要为输出负载供电,还需要为输出电容器充电,导致电感器电流高于正常稳态工作时的电流。
图 4-1 使用 D1 时 5V 输入的启动波形图 4-2 显示了稳态工作下的关键电压和电流波形(VSW:通道 4,绿色,5V/div,VOUT (9V):通道 2,浅蓝色,5V/div,VOUT (-9V):通道 3,紫色,5V/div,IL1:通道 1,蓝色,250mA/div)。9V 和 –9V 输出均得到适当调节,VSW 和 L1 电感器电流的波形在 1.2MHz 开关频率下也工作正常。
图 4-3 展示了 TPS61170 禁用时的波形,该实验波形表明,随着输入电压下降并达到约 2.2V(即 TPS61170 的 UVLO 阈值电压),正负输出电压均关断。
图 4-2 稳态工作下的关键波形
图 4-3 TPS61170 禁用时的波形图 4-4 显示了实验结果(VIN:通道 4,绿色,5V/div,VOUT (+9V):通道 2,浅蓝色,5V/div,VOUT (-9V):通道 3,紫色、5V/div),在此案例中同时使用 D1 和 D2。在 5V 输入电压下,两个输出电压(+9V 和 -9V)均得到适当调节,且该方法提供了更精确的 VOUT_N,如下方波形所示。图 4-5 展示了在相同测试条件下 TPS61170 禁用时的关键波形。
图 4-4 使用 D1 + D4 时 5V 输入的启动波形
图 4-5 TPS61170 禁用时的波形图 4-6 展示了 D1 和 D1 + D4 情况的环路增益和相位裕度。如测得的环路增益结果所示,仅使用 D1 时,交越频率为 31kHz,相位裕度约为 53 度。同时使用 D1 和 D4 时,交越频率为 27kHz,相位裕度约为 50 度。在两种情况下,均实现了稳定的频率响应特性。
图 4-6 环路增益与相位裕度